Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
107-35 Inserter/Extractor
Serie 107-35 gir 5,5: 1 mekanisk fordel for innsetting og uttak av trykte kretskort med høy tetthet kontakt og flere kontakter. Konstruert for plateskap som har en U-kanal for aktivering. Serien 107-35 er laget av 6061-T6 aluminiumslegering og er ideell for krevende bruksområder.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Funksjoner
- Gir innsetting og ekstraksjon hjelp
- Rikelig gripeflate / merkeområde
- Tilgjengelig med svart anodisert eller klar chem film finish
- Mekanisk fordel 5,5: 1
- Laget av aluminium
- Designet for bruk i metallplater
- PCB-bordtykkelse 1,6 mm (0,063 tommer), 2,4 mm (0,093 tommer), 3,2 mm (0,125 tommer)
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.