EMC Gasket for FMC and PMC


EMC Gasket for FMC and PMC
The O-ring gasket can be used for EMC shielding of PMC or FMC mezzanines. The O-ring will be assembled into the groove of the Mezzanine.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- EMC shielding, CHO Seal
Spesifikasjoner
Bredde | 13.68mm |
Materiale | EPDM-SBR-gummi |
Produkttype | O-ring |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.