CPCI-bakplan, systemspor høyre
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
CPCI-bakplan, systemspor høyre
nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes har best i klassen signalintegritet og MTBF-verdier på grunn av SMD-komponenter, keramikkkondensatorer og pressekontakter
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- I samsvar med: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core spesifikasjon, PICMG 2,1 R2.0 Hot Swap spesifikasjon, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus spesifikasjon, PICMG 2,10 R1.0 Keying spesifikasjon
- Digital GND kan kobles til / isolert fra chassis GND ved hjelp av skruer
- V (i/O) justerbar til +3.3 V eller +5 V.
- Innmating av forsyningsspenninger via strømfeil (ringmerke M4), FASTON
- Ytre lag fungerer som GND-overflater
- Utility plugg for statussignaler (SMCQ)
- Flere backplanes kan plasseres sammen uten tap av spor
- Enestående høyfrekvent støydemping og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer
- Intelligent plattform management bus (IPMB) kontakt til PICMG 2,9
Spesifikasjoner
2D DXF
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.