Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Kontakter

Kontakter
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Type
  • Arbeider med
  • Materiale
  • Avslutt
Filter1

Filteret er brukt: 1

Vis alle filtre (1)

Produkter | 19 resultater (54 varer)

keying coding pin for connectors

Kontaktstripe for kobling/koding

Koblingskoding brukes for å gi sikkerhet mot feil innsetting.
keying coding pin for connectors

Koblingspinne for kobling/koding

Koblingspinne for kobling brukes for å sikre mot feil innsetting.
connector type c

Kontakt type C, en 60603, din 41612, for Ribbon Cable

Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
solder strip conductor

Leder av loddestrips

Effektiv sammenkobling av tilkoblinger i samme nett og med samme potensial.
keying coding pin for connectors

Kodestrimmel

Kodingen er montert på siden av en kontakt. Med kodingen kan bare det kodede kortet passe inn i det høyre sporet.
connectors type b

Kontakt type B, en 60603, din 41612

Mann/kvinne din-kontakt form B. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type c

Kontakt type C, en 60603, din 41612

Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type d

Kontakt type D, en 60603, din 41612

Mann/kvinne din-kontakt form D. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type f

Koblingstype F, en 60603, din 41612

Mann / kvinne din-kontakt form F. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type g

Kontaktplugg, type G, en 60603, din 41612

Mann / kvinne din-kontakt form G. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type r

Koblingstype R, en 60603, din 41612

Mann / kvinne din-kontakt form R. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).
connector type h

Koblingstype M, en 60603, din 41612

Mann / kvinne din-kontakt form M. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).