Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PCB-hållare, hållare och kortguider

PCB-hållare, hållare och kortguider
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Material
  • Typ
  • Brädans tjocklek
  • Brädans tjocklek
Filter0

Produkter | 21 resultat (25 artiklar)

Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Korthållare serie 125

Serie 125 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Korthållare serie 126

Serie 126 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Korthållare serie 165

Serie 165 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Korthållare serie 166

Serie 166 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Korthållare i serie NW125

Serien NW125 håller kvar kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Korthållare i NW126-serien

Serien NW126 håller kvar kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Korthållare i serie NW165/NW166

Serien NW165/NW166 håller fast kortet i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.
Birtcher PCB Tainer 21

Serie 21 PCB-Tainer

Serie 21 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Birtcher Lok Tainer 28

Serie 28 Lok-Tainer

Serie 28 håller kvar korten i kalla väggtillämpningar med måttliga stötar och vibrationer.
Birtcher Lok Tainer 28, 29

Serie 29 Lok-Tainer

Serie 29 håller kvar korten i kalla väggtillämpningar med måttliga stötar och vibrationer.
Birtcher Lever Lok Tainer 24

Serie 24 Lok-Tainer

Serie 24 håller kvar skivorna i plåttillämpningar med låg stöt och vibration.
Lever Lok-Tainer

Serie 25 Lok-Tainer

Serie 25 håller kvar korten i kalla väggtillämpningar med låga stötar och vibrationer.