25 Lok-Tainer
25 Lok-Tainer
Katalog#: 25S-10-3-L
Serie 25 Lok Tainer är konstruerad för kallväggsapplikationer. Den har en spakstyrd kam- och lobkonstruktion för verktygsfri PBC-kvarhållning i måttliga stötar och vibrationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- DSCC 86092
- För kallväggsapplikationer
- Manövrering av spaken
- Tillgänglig opläterad eller med silver, ebanol, koppar, guld, nickel, zinkklar kromat eller zinkgul kromatplätering
- Kam- och lobbaserad retentionskonstruktion
- Vikt 97 g/cm (0,087 oz)
- Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- Tillverkad av beryllium koppar eller stål
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.