24 Lok-Tainer
24 Lok-Tainer
Katalog#: 24BX-2-10-3-L
Serie 24 Lok Tainer är konstruerad för plåtkapslingar. Den har en spakstyrd kam- och lobkonstruktion för verktygsfri PBC-kvarhållning i måttliga stötar och vibrationer.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Tillverkad av beryllium koppar eller stål
- DSCC 84168
- Manövrering av spaken
- Kam- och lobbaserad retentionskonstruktion
- Stöder PCB-tjocklek på 0,79 mm (0,031 tum), 1,6 mm (0,063 tum) eller 2,4 mm (0,094 tum)
- Vikt 0,97 g/cm (0,087 oz)
- Tillgänglig opläterad, eller med silver, ebanol, koppar, guld, nickel, zinkklar kromat eller zinkgul kromatplätering
- För plåtapplikationer
- Längd 31,75 mm (1,25 tum) till 311,15 mm (12,25 tum), steg om 24,5 mm (1,0 tum)
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.