21 PCB-behållare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
21 PCB-behållare
Katalog#: 21B-2-11-3
Serie 21 PCB Tainer är idealisk för PCB-retention inom låg chock och vibrationer applikationer. Den smala profildesignen är idealisk för tätbefolkade skåp.
VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
Information
Resurser
Distributörer i ditt område
Design
- Höjd 3,30 mm (0,130 tum)
- Vikt: 0,012 g/cm
- Monteras på kapslingen med standardnitar, öljetter eller skruvar
- Tillverkad av berylliumkoppar
- Fjäderbaserad retentionskonstruktion
- Längd 25,4 mm (1,0 tum) till 152,4 mm (6,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)
- För plåtapplikationer
- Bredd 4,83 mm (0,190 tum), 5,08 mm (0,200 tum) eller 5,33 (0,210 tum) beroende på brädans tjocklek
- Stöder PCB-tjocklek på 0,79 mm (0,031 tum), 1,59 mm (0,063 tum), 2,38 mm (0,094 tum) och 3,18 mm (0,125 tum)
- Finns opläterade eller med silver, koppar, guld, nickel, zink klar kromat eller zink gul kromat plätering
Specifikationer
Produktattribut
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certifikat för godkännande av myndighet
Datablad
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.