Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Fötter

Fötter
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Fungerar med.
  • Material
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 12 resultat (29 artiklar)

rear foot

CompacPRO bakre fot med gummiinlägg

Den bakre foten med gummiinlägg möjliggör förbättrad förvaring på baksidan av väskan.
rear foot

CompacPRO bakre fot

Den bakre foten möjliggör montering av den bakre huven.
tip up carrying handle

CompacPRO tipphandtag

Det tippbara bärhandtaget kan användas för att bära en väska eller för att tippa upp väskan.
tip up protection

CompacPRO bakre fot med kantskydd

Det bakre fot-/kantskyddet kan användas till CompacPRO-väskorna.
die cast foot

Formgjuten fot

De uppfällbara fötterna av pressgjutet aluminiummaterial gör det möjligt att montera dem på bottenplattan på ett hölje.
plastic foot

Plastfot

De uppfällbara fötterna är av plastmaterial som gör det möjligt att montera dem på höljets bottenplatta.
plastic foot

Plastfot för fodral

Plastfötterna kan monteras på bottenkåpan på ett hölje eller chassi.
PropacPRO Foot for Rear Hood

PropacPRO-fot för bakre huv

Den bakre foten möjliggör montering av den bakre huven.
plastic foot

Tippfot för chassi, plast

Tippfot för chassi.
handle bar

Reservhandtag för tippbart handtag

Universalstång.
stacking aid

Sats för staplingshjälp

Staplingshjälpen är fäst på den uppfällbara foten.
Rubber foot 20603011

Gummifot Kit för väskor

Gummifoten kan monteras på bottenkåpan på ett fodral eller chassi.