CompacPRO tipphandtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CompacPRO tipphandtag
Information
Resurser
Design
- Lastkapacitet 20 kg
- Bärstången kan justeras i steg om 30 grader med tryckknapp
- Med pulverlackerad bärstång
- Handtaget gör det möjligt för en användare att ha en bättre sikt till framsidan av fallet vid användning av skrivbordet
Specifikationer
| Fungerar med. | Fall |
| Produktfamilj | CompacPRO |
| Produkttyp | Handtag |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.