CompacPRO bakre fot med kantskydd
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CompacPRO bakre fot med kantskydd
Den bakre fot / kant proktection kan användas för CompacPRO fall. Den 35 mm djupa foten kan monteras på baksidan av fodralet.
Information
Resurser
Design
- Den 35 mm djupa foten kan monteras på baksidan av fodralet
Specifikationer
| Fungerar med. | Fall |
| Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Typ | Fot |
| Produkttyp | Fot |
| Material | Polyuretan |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.