Die Cast Foot


Die Cast Foot
The tip‐up feet from aluminum die cast material enable mounting on the bottom plate of a case. Available with or without tip-up function. Color RAL 9006 White Aluminum.
Information
Resurser
Design
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
- Can be used instead of standard feet
- Load-carrying capacity: 50 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom cover of the cases
Specifikationer
Material | Aluminium |
Fungerar med | Lådor |
Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Produkttyp | Fot |
Färg | Silver |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.