Tip-up Foot for Chassis, Plastic


Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.
Information
Resurser
Design
- Mounting holes are provided in bottom of case
- Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg
Specifikationer
Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Produkttyp | Fot |
Typ | Fot |
Material | Polyamid |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.