Plastic Foot


Plastic Foot
Information
Resurser
Design
- Can be used instead of standard round feet
- Load-carrying capacity: 25 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom covers of the cases
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
Specifikationer
Fungerar med | Lådor |
Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
Produkttyp | Fot |
Typ | Fot; Med uppfällning |
Material | Polyamid |
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.