Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

nVent SCHROFF, fallstudier

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF, fallstudier
Innovation i arbete

Läs om hur nVent ansluter och skyddar kunder över hela världen med innovativa elektroniklösningar.

Kontakta oss
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktfunktion: 19-tums elektronikskåp

Viktiga funktioner: Mycket mångsidiga funktioner Svetsad/bultad ram IP20/IP55 EMC-kompatibel Flera kylningsalternativ Stationär/mobil Vår beprövade Schroff-serie med skåp inkluderar: Novastar: Aluminiumramskåp med snygg design, perfekt lämpade för allmän elektronik, test och...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Höljen för tågstationssäkerhet och passagerarinformationssystem

Implementera ett avancerat system för stationsinformation och säkerhet (SISS) KRAV En OEM levererar toppmoderna integrerade offentliga kommunikations- och säkerhetssystem för järnvägs- och transportindustrin Standardisering av mekaniska lösningar för tåginformation, visning...
rail infrastructure

Detektering av skador på hjulspår i järnvägstillämpningar

Minska underhållstiden för mekanik och elektronik på järnvägsfordon genom förebyggande underhåll KRAV Förbättra tågets tillgänglighet och tillförlitlighet samtidigt som transporttiderna minskas genom att undvika tågstörningar med indata från Department for...
AdobeStock_69865524.jpeg

Utomhusskåp för tunnelbaneautomatisering

Möjliggör förarlös drift vid extrema temperaturförhållanden TILLÄMPNING Uppgradering av automatiseringsgrad (GoA) från 3 till 4 för tunnelbana i Mellanöstern Säkerställer snabba och exakta åtgärder i händelse av störningar utan behov...
aerospace solutions

Datainsamlingssystem

Det här systemet har utvecklats specifikt för kraven på mobila radarsystem. Systemet krävde hög stöt- och vibrationstålighet och uppfyllande av kraven i MIL-STD 710F och MIL-STD 167. Utmaning För att...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Mobilt radarkontrollsystem

Systemet behövde driftsättas på ett civilt, obemannat flygfordon för insamling av geografisk information. Eftersom systemet är placerat på flygplanets utsida måste chassit vara helt inkapslat och uppfylla kraven enligt IP65...
robotic arms in a car plant

Sorteringsinspektion med flera frekvenser

Framsida Ratiopac PRO 4U, baksida Ratiopac Pro Air 3 U. 3 fläktar med integrerad fläktstyrenhet. Monterad frontpanel utan synliga skruvar. Lösning: Långa produkter (t.ex. ledningar) kan inspekteras med mycket hög...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO med extra kylkapacitet

Test- och mättillämpning som kräver extra värmeavledning från ett varmt område på ett kort via FHC till sidopanelen. Lösningar: Kylning av det varma området på kretskortet inuti kassetten. Användning av...
experimental physics, test and measurement

Datatrafik i European XFEL

MicroTCA-systemen uppfyller de ökade kraven inom acceleratorfysik gällande signalbearbetningskapacitet och tillförlitlighet. Företag: European XFEL i Hamburg i Tyskland, är en av världens mest avancerade forskningsanläggningar. Utmaning: MicroTCA-chassit måste uppfylla krav...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Nätverkstestsystem med pekskärm

En portabel, fristående 19-tums kortram, med stor display för att testa och verifiera komponenter i höghastighetsnätverk. Teknik: Egenutvecklat system baserat på IEEE-standarden Utmaning: Kortramen krävde en pekskärm som inmatnings- och...
AdobeStock_267912911.jpeg

Testning av trådlösa kommunikationsenheter

nVent SCHROFF Interscale-chassi för datorer med ett kretskort ger flexibilitet när det gäller dimensioner, utskärningar, montering och för individuell varumärkning. Teknik: Modulär Interscale-lådplattform för kretskort med liten formfaktor och egenutvecklade...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express-system som standardtestsystem

Systemet används som ett standardsystem för signaltest med högspänning och används i en mängd olika tillämpningar såsom fordons-, kommunikations-, forsknings-, militär-/flygindustri och konsumentelektronik. Utmaning De tekniska kraven specificerades till stor...