Höljen för tågstationssäkerhet och passagerarinformationssystem
Implementera ett avancerat system för stationsinformation och säkerhet (SISS)
KRAV
- En OEM levererar toppmoderna integrerade offentliga kommunikations- och säkerhetssystem för järnvägs- och transportindustrin
- Standardisering av mekaniska lösningar för tåginformation, visning och offentliga tillkännagivanden för att optimera konstruktion, upphandling och leverans
- En ny design inkluderade digitalisering av säkerhetssystemen på rullande materiel genom aktiv programvarubaserad igenkänning av aggression och incidenter kopplad till övervakningskameror (CCTV), vilket säkerställer upptäckt, förebyggande och snabb respons.
UTMANING
Inga driftstopp för systemet – hög tillgänglighet krävs
Offentliga tillkännagivanden behövs för att tillhandahålla information i realtid till passagerare, och därmed var realtidsspårning av tågtillgänglighet och tillgänglighet för kollektivtrafik avgörande för att leverera den servicenivå som krävs:
De avancerade offentliga säkerhetslösningarna behövde också kritisk
driftskontinuitet – där driftskontinuiteten kan
påverkas av:
- Extrema miljöförhållanden (värme, vind, stötar och vibrationer)
- Elektromagnetisk interferens (EMI)
- Uppfyll järnvägsspecifikationer och -certifieringar
- Dra nytta av standardkapslingslösningar för att möjliggöra snabbare leverans och stordriftsfördelar för att hålla kostnaderna nere för olika plattformar
LÖSNING
nVent SCHROFF-teamet använde sin tekniska expertis för att specificera standardiserade järnvägscertifierade skåp och subrack för att kunna använda följande tillämpningar både på banvallen och ombord:
- Noggrann positionsspårare
- Passagerardatakommunikation
- Förbättrade säkerhetshanteringslösningar
Projektet utnyttjar nVent SCHROFFS modulära produktutbud och flexibla monteringsprocesser. Kända tillbehör från nVents standardportfölj och projekterfarenhet inom Railway hjälpte OEM-tillverkaren att gå från koncept till leverans inom en utmanande tidsram.
PROJEKTINFORMATION
- Plats: Europa
- Typ av system: System för tågstationssäkerhet och passagerarinformation
- Teknik: NVent SCHROFF-skåp och subrack
- Järnvägscertifikat: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, up to IP55
- Avtalets omfattning: Mekanisk konstruktion och montering