Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
AdobeStock_69865524.jpeg

Utomhusskåp för tunnelbaneautomatisering

Möjliggör förarlös drift vid extrema temperaturförhållanden

TILLÄMPNING

  • Uppgradering av automatiseringsgrad (GoA) från 3 till 4 för tunnelbana i Mellanöstern
  • Säkerställer snabba och exakta åtgärder i händelse av störningar utan behov av en tågövervakare
  • Aktiverar automatiska tågstyrningssystem för åtgärder inom ett övergripande signalsystem med förregling, automatisk tågövervakning, detektering av lediga spår och kommunikationsfunktioner

UTMANING

Extrem värme | Klimatet i Mellanöstern når temperaturer från 16 °C till 52 °C.

EMC-skydd som garanterar noll fel | Elektroniken måste vara elektromagnetiskt avskärmad för att säkerställa driftsstabilitet och kontinuitet.


Maximerad energieffektivitet

  • Reglerad kylning: Även vid krävande omgivningstemperaturer behövde operatören optimera energiförbrukningen
  • Termisk profilering: Tydlig förståelse för värmeprofilerna i skåpet krävdes för att skapa en effektiv kylningslösning

LÖSNING

NVent SCHROFF-teknikteamet använde termisk modellering för att skapa en anpassad kylningslösning, vilket säkerställde att varje värmeficka i modulskåpet för utomhusbruk kyls optimalt samtidigt som kylsystemets totala energianvändning balanseras.


Kortast möjliga konstruktionscykel säkerställdes genom att projektledningsgruppen integrerade elektroniken parallellt med den termiska modelleringen. Det gjorde integrationen flexibel eftersom kraven på kylsystemet varierade beroende på skåpets driftplats.

PROJEKTINFORMATION

  • Plats: Mellanöstern
  • Tillämpningsområde: Utomhus, banvall
  • Produktlösning: Modulärt NVent SCHROFF-skåp för utomhusbruk med smart kylningsteknik
  • Järnvägscertifikat: IEC 61969-3 och EN 5015-3, EN 50121, och EN 60529/IP55
  • Avtalets omfattning: Värme- och konstruktionsanalys, mekanisk och elektrisk integrering

Hämta fallstudien