nVent SCHROFF-nettverks- og samlokaliseringskabinetter er nå tilgjengelige som tilpassbare Varistar CP-løsninger
Som en del av det kontinuerlige engasjementet vårt for innovasjon og kundesentrerte løsninger, er nVent SCHROFF i ferd med å gå over til Varistar CP-plattformen. Nettverksskap og kabinetter for samlokalisering er nå tilgjengelige som egendefinerbare konfigurasjoner på Varistar CP-plattformen.
Varistar CP-kabinettsystemet er konstruert for ytelse, fleksibilitet og holdbarhet. Det bygges på en robust, sveiset rammestruktur og støtter statiske belastninger på opptil 1600 kg og oppfyller strenge støt- og vibrasjonsstandarder (IEC 61587-1 DL6-nivå), noe som gjør dette ideelt for krevende miljøer som datasentre, telekommunikasjonsanlegg og industrielle bruksområder.
Med integrering av nettverkskabinetter og kabinetter for samlokalisering kan kundene nå dra nytte av en enhetlig, skalerbar løsning som forenkler distribusjonen og forbedrer beskyttelsen for kritiske IT-ressurser.
Kabinettkonfigurasjon er kjernen i dette tilbudet. Fra oppsett- og luftstrømhåndtering til kabelruting og sikkerhetsfunksjoner, kan Varistar CP-kabinettene skreddersys for å dekke behovene dine for nettverkskabinetter og kabinetter for samlokalisering.
Interessert i å lære mer?
Kontakt oss – vi er her for å hjelpe deg med å konfigurere den riktige løsningen.
Kontakt Schroff | nVent SCHROFF