Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF utvider RSP-porteføljen (High-Power Rack Safety Plus) med 32 A- og 63 A 3-fase-versjoner

nVent SCHROFF har utvidet RSP-produktserien (Rack Safety Plus) med nye 3-fasede versjoner spesielt utviklet for det europeiske markedet. Disse forbedringene bringer høyere effektversjoner og 3-faser til uttakene.

Etter hvert som krav om høyere strømtetthet og avansert strømdistribusjon vokser i Europas industri- og teknologisektorer, møter nVent SCHROFF utfordringen med den nyeste utviklingen av Rack Safety Plus-produktlinjen (RSP). Disse forbedringene, som nå er tilgjengelige i nyutviklede 3-fasede versjoner , gir høyere strøminnganger og 3-fasede uttak, noe som gir større effektivitet, fleksibilitet og ytelse som er skreddersydd spesielt for det europeiske markedet. RSP er egnet for testlaboratorier, kantanlegg eller valideringsmiljøer der det er behov for fleksibel, høy strøm på rack-nivå. Serien skiller seg fra PDU-er i standard datasenter og tilbyr en spesialisert løsning som er utformet for dynamiske og krevende bruksområder.

Hva er nytt?

1. Nye inngangsalternativer: 32 A og 63 A for 3-fase RSP

Oppdaterte RackSafety Plus er nå tilgjengelig med 32 A og 63 A 3-fasede inngangsalternativer, og tilbyr løsninger for bruksområder med høy effekt. Disse nye variantene utfyller de eksisterende 16 A 1-fase- og 3-fase-alternativene, noe som gir systemdesignere fleksibilitet til å oppfylle krevende kraftbehov.

2. Utvidede utgangspanelalternativer for 3-fase 16 A og 32 A.

For å støtte ulike utgangskonfigurasjoner inkluderer de nye versjonene forbedrede utgangspaneler på panel 2. Disse tillater flere konfigurasjoner, for eksempel:

  • 12x C13
  • 6x C13
  • 3x C19 (inkludert låsbare versjoner)
  • 3x Schuko (type F, CEE 7/3)
  • 1x IEC 60309 (3L+N+PE, 6t) tilgjengelig i både 16 A- og 32 A-versjoner

3. Flere DC-utganger er nå tilgjengelige

En annen stor forbedring er integreringen av flere DC-utganger, inkludert:

  • 24 V DC-UTGANG (350 W)
  • Valgfri 5 V DC (32,5 W) og 12 V DC (54 W) utgang på bakpanelet

Denne integrerte funksjonaliteten reduserer behovet for eksterne strømforsyninger og forenkler kabelhåndtering i racket.

4. Formfaktoroppdatering for 63 A-modeller

Merk: 63 A RackSafety Plus-versjonen krever 4U med rackplass, sammenlignet med 3U-høyden på modellene 16 A og 32 A. Denne endringen gjør det mulig å håndtere høyere effektnivåer og forbedrer sikkerhetsmekanismene.

Tilpass din RSP med konfiguratoren på nettet

En stor fordel med nVent SCHROFF RSP-systemet er den brukervennlige online-konfiguratoren, som gjør det mulig for kundene å tilpasse enheten til de spesifikke behovene sine. Konfiguratoren gjør det enkelt å utforme en RSP som passer til oppsettet ditt – raskt og nøyaktig, fra valg av inngangsstrøm og utgangstyper til alternativer for likestrøm og formfaktorer.

Hvis konfiguratoren imidlertid ikke inneholder den spesifikke funksjonen du ser etter, betyr det ikke at den er utenfor rekkevidde. Skriv ganske enkelt inn kravene dine i kommentarfeltet, eller kontakt oss direkte. I tillegg til de tilgjengelige konfigurasjonene støtter vi en rekke modifikasjoner og tilpasninger, inkludert bruk av alternative kontakttyper, deling av kontroll- og strømdelene i et separat kabinett og mange andre skreddersydde løsninger for å dekke de unike bruksbehovene dine.

Prøv den nå for å strømlinjeforme designprosessen og sikre kompatibilitet med maskinvareinfrastrukturen.

Passer perfekt til HIL-testing (Hardware-in-the-Loop)

Med tillegget av de nye 3-fasede versjonene 32 A og 63 A forsterker nVent SCHROFF engasjementet sitt for å oppfylle de økende strømkravene til moderne HIL-testmiljøer. Den forbedrede RackSafety Plus (RSP) gir ikke bare høyere strømkapasitet, men opprettholder også sikkerheten, fleksibiliteten og påliteligheten som testteknikere er avhengig av. Etter hvert som testsystemene blir mer komplekse, står RSP som en fremtidsrettet løsning, noe som sikrer robust beskyttelse og sømløs integrering i kritisk testinfrastruktur

Besøk oss:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF