Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Universelt testsystem

Universelt testsystem for utholdenhetstesting av ulike elektriske komponenter, for eksempel kamera- og radarsystemer, for bilindustrien.

Utfordring

Det var nødvendig med en komplett systemløsning for de tilpassede elektronikkbehovene og de unike kundebehovene. Systemene måtte fungere som en testbenk og måtte utformes enten som bærbare PC-vesker eller som subrack som kunne monteres i et 19-tommers rack. Testbenken inneholder også et system som bare skal fungere som et strømforsyningssystem som forsyner de andre testkomponentene med strøm, og som en kontrollenhet for den integrerte skjermen og tastaturet. Maskinvaren i hvert testspor måtte tillate uavhengig konfigurasjon med maskinvaremoduler som kan brukes flere ganger. I tillegg var kunden på utkikk etter en komplett løsningsleverandør som kunne sette sammen og teste dette komplekse systemet.

Continental-Case-Study-Chassis-Inside.jpg

Løsning

For å oppfylle kundens krav ble det svært robuste nVent SCHROFF 19" Comptec-kabinettet valgt fordi det gir mulighet til å holde et 19" subrack innenfor et 19" etui og er derfor svært fleksibelt. Subrack består av to deler. En del er en 19-tommers subrack med en monteringsplate som holder de ikke-standard testsporene. Den andre delen er selve testsporene, som inneholder individuelle utbyttbare og gjenbrukbare moduler. En aktiv kjøleløsning ble valgt med kraftige vifter installert i hvert testspor for å beskytte den følsomme elektronikken mot overoppheting. Kravene til sammenstillingen og den komplekse testprosedyren kan også implementeres takket være intern ekspertise.

Missing media item.