Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
AdobeStock_69865524.jpeg

Utendørsskap for automatisering av metrologer

Muliggjør førerløs togdrift under ekstreme temperaturforhold

BRUKSOMRÅDE

  • Oppgradering av automatiseringsgrad (Goa) fra 3 til 4 for metrodrift i Midtøsten
  • Sikre rask og nøyaktig drift i tilfelle avbrudd uten å bruke en togassistent
  • Gjør det mulig for automatiske togkontrollsystemer å fungere innenfor et generelt signalsystem med automatisk togovervåkning, registrering av ledig plass og kommunikasjonsfunksjoner

UTFORDRINGER

Ekstrem varme | Klimaet i Midtøsten varierer fra 16 °°C til 52 °C.°

EMC-beskyttelse som sikrer null feil | elektronikken må være elektromagnetisk skjermet for å sikre driftsstabilitet og kontinuitet.


Maksimere energieffektiviteten

  • Regulert kjøling: Selv ved høye omgivelsestemperaturer trengte føreren å optimalisere energiutnyttelsen
  • Termisk profilering: En klar forståelse av termiske profiler i kabinettet ville være nødvendig for å distribuere en kjøleløsning på en effektiv måte

LØSNING

nVent SCHROFF-ingeniørteamet brukte termisk modellering til å lage en tilpasset kjøleløsning, noe som sikrer at hver varmelomme i det modulære utendørskabinettet kjøles optimalt, samtidig som det balanserer det totale energiforbruket til kjølesystemet.


For å sikre kortest mulig designsyklus, kjørte prosjektledelsen elektronikkintegreringsteknikken parallelt med den termiske modelleringen. Det ga mulighet for fleksibel integrasjon, da kravene til kjølesystemet kunne endres avhengig av kabinettets plassering.

Prosjektdetaljer:

  • Sted: Midtøsten
  • Bruksområde: Utendørs, ved siden av
  • Produktløsning: nVent SCHROFF utendørs modulært kabinett med Smart Cooling Technology
  • Jernbanesertifiseringer: IEC 61969-3 og EN 5015-3, EN 50121 og EN 60529 / IP55
  • Kontraktomfang Termisk analyse og designanalyse, mekanisk og elektrisk integrering

Last ned kasusstudien på en PDF-fil