MicroTCA-system for maskinvisjon
Systemet er en svært skalerbar plattform for avanserte programmer for bilde- og videobehandling for automasjon, medisin, transport og offentlig sikkerhet. Kabinettet må være modulært, fleksibelt, skalerbart og fremtidssikkert for at ny maskinvare kan integreres eller endres.
Utfordring
Målet var å ha seks spor i et kompakt 19-tommers system. Dette var en utfordring for den mekaniske utformingen av systemet og plasseringen av bakplanssporene for å sikre høy prosesstetthet. Tettheten til de kraftige kortene krevde en riktig kjøleløsning som kabinettet kan tilpasses bruksmiljøet i de ulike vertikale markedene.
Løsning:
Vision-systemet er utformet i henhold til MicroTCA.4-standarden, sammenlignet med industrielle PC-er, gir det høyere båndbredde og gjør det mulig å koble til flere kameraer, selv i 1 GbE- eller 10 GbEvision-, Camera link- eller Coax Press-versjoner. Antallet kameraer som brukes, avhenger av de ulike protokollene. Med to separate rotkomplekser gjør systemet det mulig å utføre to forskjellige oppgaver i ett bruksområde. For å få så mye plass som mulig for innpluggingskortene gjør systemdesignen det mulig å montere venstre og høyre sidepanel og RTM-ene fra bunn til bunn. Dermed var en høyde på 2 E mulig. Kjøleløsningen er variabel, og viftebrettet kan skiftes ut. Kjøling er mulig fra side til side eller fra front til side og kan tilpasses i henhold til installasjon og tilgjengelig plass i et elektronikkskap.
Prosjektdetaljer:
Sted: Tyskland
Industri Test og måling
Bruksområde Maskindasystem
Kunde Kraftbro
Teknologi: MicroTCA