Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Skap for togstasjons- og passasjerinformasjonssystemer

Implementere et moderne og effektivt system for informasjon og sikkerhet på stasjonen (SISS)

Krav

  • En OEM leverer toppmoderne integrerte systemer for offentlig kommunikasjon og sikkerhet for jernbane- og transportbransjen
  • Standardisering av mekaniske løsninger på tvers av systemer for opplæring, visning og offentlig annonsering for å optimalisere design, innkjøp og levering
  • En ny design inkluderte digitalisering av sikkerhetssystemer på rullerende lager gjennom aktiv programvareagression og forekomstgjenkjenning koblet til CCTV-er , noe som sikrer oppdagelse, forebygging og rask respons

UTFORDRINGER

Ingen nedetid for systemet – høy tilgjengelighet nødvendig

Offentlige annonseringsdisplayer som er nødvendige for å gi informasjon i sanntid til passasjerene, og dermed var sporing i sanntid av tilgjengeligheten til tog og offentlig transport avgjørende for å levere nødvendig servicenivå:

De avanserte offentlige sikkerhetsløsningene trengte også kritisk
driftskontinuitet – der driftskontinuitet kan
påvirkes av:

  • Ekstreme miljøforhold (varme, vind, høy støt og vibrasjon)
  • Elektromagnetisk interferens (EMI)
  • Oppfyller jernbanens spesifikasjoner og sertifiseringer
  • Dra nytte av standard kabinettløsninger for å muliggjøre raskere levering og stordriftsfordeler for å holde kostnadene nede på tvers av applikasjonsplattformene

LØSNING

nVent SCHROFF-teamet utnyttet sin tekniske ekspertise for å spesifisere standard jernbanesertifisert kabinett og subrack for å huse følgende programmer både langs ruten som er installert på plattformen og om bord på rullerende materiell:

  • Nøyaktig posisjonssporing
  • Kommunikasjon med passasjerdata
  • Forbedrede løsninger for sikkerhetsadministrasjon

Prosjektet dro nytte av det modulbaserte produkttilbudet nVent SCHROFF‘s og den fleksible monteringsprosessen. Kjent tilbehør fra nVent‘s standardportefølje og prosjekterfaring innen jernbane hjalp OEM- en med å gå fra konsept til levering innen en utfordrende tidsramme.

Prosjektdetaljer:

  • Sted: Europa
  • Type system: Systemer for togstasjonsikkerhet og passasjerinformasjon
  • Teknologi: nVent SCHROFF Skap og Subracks
  • Jernbanesertifiseringer: CENELEC EN 50125-3, AREMA 11.5.1, EN 61000-5-7, EN45545-2, OPP TIL IP55
  • Kontraktomfang Mekanisk design og montering

Last ned kasusstudien på en PDF-fil