VPX-bakplan
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
VPX-bakplan
nVent SCHROFF VPX-bakplanet har utmerket signalintegritet for høyeste dataoverføringshastighet.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- I samsvar med: VITA 46,0 VPX base standard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; Vita 46,4 PCI Express på VPX Fabric Connector; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric Connector; VITA 46,11 System Management for VPX
- DIP-bryter for systemsporinnstillinger
- JTAG-forbindelser
- Låsbare aux-verktøy og SENSE-kontakter
- M4 strømbolter for strømforsyning, maks. 22 A per spor for hver spenning
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.