VME
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Antall spor
- Type
- Bakplantype
- Dataoverføring
- Strøm per spor
- Inngangsspenning AC
- Luftstrømretning
- Rackhøyde
- Type strømforsyning
- Strømforsyning inkludert
- I/O bak
- Samsvarer med
Filteret er brukt: 1
Produkter | 5 resultater (5 varer)

VME System, 8 U, 21 spor, åpen ramme PSU
VME system for 21 VME brett 6 U, 160 mm.

VMEbus system, 3 U, 5 spor, åpen ramme PSU
VME-systemfor 5 horisontalt monterte VME-brett 6 U, 160 mm.

VMEbus system, 4 U, 8 spor, åpen ramme PSU
VME system for horisontal montering av 8 VME brett 6 U, 160 mm.

VMEbus system, 7 U, 12 spor, åpen ramme PSU
VME system for 12 VME brett 6 U, 160 mm.

VMEbus-system, 7 U, 12 spor, for overgangsmoduler
VME-systemfor 12 VME-brett 6 U, 160 mm.