Varistar CP Cross medlem med tung last
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Varistar CP Cross medlem med tung last
Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap som støtter statisk belastning på 1600 kg. Hullmønsteret gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funksjoner
- Sidestolpe for å støtte 19-tommers søyler i et 800 mm bredt skap som støtter statisk belastning på 1600 kg
- Hullmønster gjør det enkelt å bruke 19-tommers planet i trinn på 25 mm.
Spesifikasjoner
| Produkttype | Brakett | 
| Materiale | Stål | 
| Arbeider med | Varistar CP | 
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.