Varistar CP-ramme
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP-ramme
Varistar CP sveiset ramme er tilgjengelig for statiske belastningskrav og kan integreres med 19?, ETSI eller monteringsplate. I tillegg kan hjul legges til rammen om nødvendig.
Men hvis du trenger hjul for din applikasjon, kan det være lurt å vurdere en mobil ramme som allerede inneholder hjul.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021
- St, 1,5 mm, sinkbelagt, med sentralt GND/jordingspunkt
- Statisk lastekapasitet maks. 1600 kg.
- Vennligst bestill justerbare føtter separat
Spesifikasjoner
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttype | Skap/rackramme |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.