Varistar CP EMC kabinett, IP 55
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Varistar CP EMC kabinett, IP 55
Varistar: Svært allsidig, robust sveiset stålrammeelektronikkskap med et bredt spekter av tilgjengelige funksjoner, inkludert beskyttelse mot støv og vann (IP 20 3 og IP 55), kjølealternativer fra vifter til 40 kW luft-til-vann-kjølere, støt, vibrasjon og seismisk motstand opp til NEB-63-core Bellcore-sone 40 og bransjeledende radiofrekvens/elektromagnetisk (RFI / EMI) skjerming på 3 GHz ved 61587 GHz ved 1 GHz, 4 GHz ved 60 GHz.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Skjerming 60 dB ved 1 GHz, 40 dB ved 3 GHz (testet i henhold til IEC 61587?3)
- Skjerming 30 dB ved 18 GHz, (testet i henhold til en 61000-5-7) med EN4545 pakninger
- Type beskyttelse IP 55
- Statisk belastning?bæreevne 1600 kg.
- Dører med 4-punkts låsing og skruefaste sidepaneler
- Side- og bakpanelene kan monteres av én person
Spesifikasjoner
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttype | Kabinett |
| Beskyttelsesgrad | IP55 |
| Fargekode for kledning | RAL 7021 |
| Rammemateriale | Stål |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.