U-profil frontpanel, Utskiverbare, D-Sub Cutouts
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        U-profil frontpanel, Utskiverbare, D-Sub Cutouts
U-profil frontpanel med utkobling for D-Sub-kontakter. Kan reguleres for tekstil EMC-pakning.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Funksjoner
- U-profil, frontpanel, Al, 2,5 mm, front anodisert, bakre ledende
 - For EMC-tekstilpakning
 
Spesifikasjoner
| Dybde (D) | 2.5mm | 
| Rackhøyde | 3U | 
| Rackbredde | 4HP | 
| Materiale | Aluminium | 
| Avslutt | Eloksert; Passivisert | 
| Tilbehørstype | Frontpanel | 
| Produkttype | Frontpanel | 
| Type | Frontpanel uten håndtak | 
| EMC-skjerming | Nei (ettermonterbar) | 
Katalog
Testrapport
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.