Standard filtermat IP54, EFM
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Standard filtermat IP54, EFM
Klar til bruk filtermatte, for å erstatte brukte filtre i filtervifter og eksosfiltre, for å sikre at kapslingens kjølekapasitet og beskyttelsesgrad opprettholdes.
Bransjestandarder
CE
UKCA
EAC
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: For å skifte standardfilteret som følger med filterviftene EF og eksosfiltrene EFA. Det anbefales å skifte filteret hvert år eller tidligere, avhengig av miljøet.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Pakkeantall: 5 deler.
- For å skifte standardfilteret som følger med filterviftene EF og eksosfiltrene EFA
- Det anbefales å skifte filteret hvert år eller tidligere, avhengig av miljøet
Spesifikasjoner
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.