Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Slide Rails

Slide Rails
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktfamilie
  • Arbeider med
  • Materiale
  • Avslutt
  • Lengde
      Bruk
    • Dybde
        Bruk
      • Statisk belastning
          Bruk
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Vis alle filtre (1)

        Produkter | 6 resultater (26 varer)

        short slide rail

        Novastar glideskinne, kort, 15 kg.

        Slide Rail med 15 kg lastekapasitet for montering på aluminiumskabinettopphengene eller 19-tommers panel-/skyvefester.
        slide rail 50 kg

        Novastar glideskinne, 50 kg.

        Slide Rail med en lastekapasitet på 50 kg for montering på aluminiumskabinettopphengene eller 19-tommers panel-/skyvefester.
        slide rail 50 kg

        Novastar glideskinne, 25 kg.

        Slide Rail med en lastekapasitet på 25 kg for montering på aluminiumskabinettopphengene eller 19-tommers panel-/skyvefester.
        slide rail 25 kg

        Eurorack Skyveskinne, 25 kg.

        Slide Rail med en lastekapasitet på 25 kg for montering på aluminiumskabinettopphengene eller 19-tommers panel-/skyvefester.
        Slide Rail Kit

        Skyv skinnesett

        Slide Rail-sett for montering mellom et fremre og bakre par monteringsvinkler, for å støtte tunge 19-tommers komponenter.
        slide rail 40 kg

        Eurorack Skyveskinne, 40 kg, dybdejusterbart

        Slide Rail med en lastekapasitet på 40 kg for montering på aluminiumskabinettopphengene eller 19-tommers panel-/skyvefester.