Novastar glideskinne, 25 kg.
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Novastar glideskinne, 25 kg.
Novastar Slide Rail med 25 kg lastekapasitet for montering på kabinettstolpene eller 19-tommers panel-/skyvefester. Glideskinnen støtter hylle av tungt 19-tommers chassis.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- St, 1,5 mm, ferdig AlZn
- Støtte for tungt 19-tommers chassis
- Slik spaltes det inn i de 19-tommers glidefestene
- Statisk lastekapasitet 25 kg per par.
- Justerbar i trinn på 1 U
- For montering på vertikale kabinettsøyler eller 19-tommers panel-/skyvefester
Spesifikasjoner
| Statisk belastning | 25kg |
| Produkttype | Glideskinne |
| Materiale | Stål |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.