225 Card-Lok
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
225 Card-Lok
Katalog#: M225-4.80TM2
Økonomisk Card Lok designet for PCB oppbevaring og termisk overføring innen kalde vegg applikasjoner.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
CAD
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Skruen er aktivert
- 3-segmenters design
- Profil 5,72 mm (0,225 tommer) x 6,86 mm (0,270 tommer)
- Lengde 97 mm (3,80 tommer) til 325 mm (12,80 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)
- Vekt 1,34 g/cm (0,120 oz/ tommer)
- Fleksible monteringsalternativer
- Tilgjengelig med gull chem film, klar chem film, svart anodisert, hard svart anodisert, eller elektroløs nikkel plating
- DSCC 84103 / 59590
- Min-ekspansjon 8,26 mm (0,325 tommer)
- For applikasjoner med kald vegg
- Gjennomsnittlig klemmekraft (4,80 tommer, svart anodisert) = 274 kg.
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
CAD-GENERERING
*Data subject to change without notice
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.