Skrueløs frontpanel
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Type
- Materiale
- Front finish
- Bakutførelse
- Behandlede kanter
- Rackhøyde
- Høyde
- Rackbredde
- Bredde
Filteret er brukt: 1
Produkter | 3 resultater (48 varer)

Frontpanel, U-formet, Screwless montering for RatiopacPRO stil, Retrofit skjerming
Det skrufrie U-formede frontpanelet kan monteres i det spesielle sporet på de horisontale skinnene, Al, 2,5 mm, uskjermet.

Frontpanel, full bredde, Slottet, uskjermet, for RatiopacPRO
Full bredde, spor, uskjermet frontpanel.

RatiopacPRO EMC frontpanel, spalt, skjermet
EMC-frontpanelet kan settes inn i spesielle horisontale skinner med en høyde. Det er ikke nødvendig med skruer for å feste.