Bak, tannbørste og bunn
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Type
- Arbeider med
- Materiale
- Farge
- Rackbredde
- Bredde
- Dybde
- Lengde
Filteret er brukt: 1
Produkter | 12 resultater (70 varer)

InPac Support Rail for å fikse Guide Rails
Støtteskinnen gjør det mulig å montere føringsskinner.

Vannrett skinne, bak, type H-ST, tung, standard
Den horisontale skinnen type ST muliggjør en isolert montering av et bakplan.

Vannrett skinne bak, type AB for bakre i/O-styreskinner
Horisontale skinner av typen AB, for bakre i/O-kortføringer.

Vannrett skinne, bak, type H-VT, tung
Den horisontale skinnen type VT muliggjør direkte montering av et bakplan.

InPac perforert skinne
Perforert flat skinne for montering av kobling.

Horisontal skinne type H-VT, tung, med EMC-pakning
Den horisontale skinnen og den rustfrie stålpakningen kan brukes til å skape et skjermet PropacPRO-tilfelle.

Vannrett skinne, bak, type R-ST, robust, standard
Den horisontale skinnen av typen robust R-ST muliggjør en isolert montering av et bakplan.

Vannrett skinne, bak, type R-VT, robust
Den horisontale skinnen av typen robust R-VT muliggjør direkte montering av et bakplan.

Vannrett skinne, bak, type L-VT, lys
Den horisontale skinnen type VT muliggjør direkte montering av et bakplan.

Vannrett skinne, bak, type L-MZ, lys, med Z-Rail
Den horisontale skinnen, type lys med L-MZ muliggjør bruk av din-kontakter.

Vannrett skinne, bak, type H-MZ, tung, med Z-Rail
Den horisontale skinnen, type Heavy med MZ muliggjør bruk av din-kontakter.

Vannrett skinne, bak, type L-ST, lys, standard
Den horisontale skinnen type ST muliggjør en isolert montering av et bakplan.