Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Unshielded


Rear Panel for RatiopacPRO/PropacPRO, Perforated, Unshielded
The perforated rear panel, Al, 2.5 mm is unshielded. The rear side is conductive.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Rear panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded
- Enables mounting on horizontal rails
- For Mounting on Horizontal Rails
Spesifikasjoner
Materiale | Aluminium |
Overflate | Anodisert; Passivert |
Fungerer med | Esker |
Produktserie | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Type | Bakre panel |
Produkttype | Sidepanel |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.