RatiopacPRO stil, foran og bak Trim sirkulerende, Screwless Front
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RatiopacPRO stil, foran og bak Trim sirkulerende, Screwless Front
Den allsidige RatiopacPRO Style desktop saken har en beskyttende ramme design, gummistrimler, og ulike konfigurasjonsalternativer.
De fremre og bakre trimmer med Top & Bottom Rubber Strip alternativ gir kontakt beskyttelse og integrert stabling evne. Den sirkulerte gummistripedesignen beskytter hjørnet og er ideell for mindre mobile kofferter. For større utstyr gir fronthåndtaket praktisk beskyttelse for bæring og tilkobling bak.
RatiopacPRO Style er designet for 19-tommers komponenter med føringsskinner eller egenutviklede komponenter med monteringsplate.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Desktop case med beskyttende ramme design og gummi strimler rundt rammen, for enda mer beskyttelse
- Tilfelle for 19-tommers komponenter (føringsskinner) eller proprietære komponenter (monteringsplate)
- For å etablere EMC-skjerming må ytterligere komponenter legges til kabinettet
- Forside for montering av frontpanel uten skruer og bakside klargjort for standard montering av frontpanel
- Perforert bunndeksel for luftkjøling
- Ingen synlige skruer; kledning deler kan fjernes uten verktøy
- For brettdybde 160 mm, 220 mm, 280 mm og 340 mm (avhengig av kasusdybden)
Spesifikasjoner
| Produkttype | Tilfelle |
| Type | Etui for individuelle elektroniske komponenter |
| Produktfamilie | RatiopacPRO-stil |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.