Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

radial fan Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

RatiopacPRO LUFT radial vifte enhet

Enkel monterbar radialvifte for RatiopacPRO LUFT, med en luftkapasitet på 36 m³/t (fri blåsing) per vifte. Tilgjengelig i 4 bredder og 2 dybder og med opptil 3 vifter utstyrt.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • EAC
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Materiale Aluminium
Fungerer med Tilfeller
Produkttype Vifte
Type Radialvifte
Produktserie RatiopacPRO LUFT
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.