RatiopacPRO/-Air Tip-up håndtak
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RatiopacPRO/-Air Tip-up håndtak
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Justerbar i trinn på 30°
- Ettermontering uten mekanisk verktøy på etuiet
- Statisk lastekapasitet 30 kg.
- Håndtaket gjør det mulig for en bruker å få bedre oversikt til forsiden av saken i tilfelle av skrivebordsbruk
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium; ABS |
| Fungerer med | Tilfeller |
| Produkttype | Håndtak |
| Produktserie | RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.