RatiopacPRO LUFT radial vifte enhet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
RatiopacPRO LUFT radial vifte enhet
Enkel monterbar radialvifte for RatiopacPRO LUFT, med en luftkapasitet på 36 m³/t (fri blåsing) per vifte. Tilgjengelig i 4 bredder og 2 dybder og med opptil 3 vifter utstyrt.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Kulelagre radialvifter
- Luftkapasitet 36 m³/t (fri blåsing) per vifte
- Passer til RatiopacPRO Air-vesker (vifteenheten trenger bare 0,5 U høyde)
- Bare 1/2 U høyde
- Luftavtrekk via perforering i dekselplaten
- Ingen begrensning til bakre monteringsplass
- Ingen mekanisk endring av saken er nødvendig
- Enkel montering
Spesifikasjoner
| Materiale | Aluminium |
| Arbeider med | Tilfeller |
| Produkttype | Vifte |
| Type | Radialvifte |
| Produktfamilie | RatiopacPRO LUFT |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.