PSU 19" DC/DC Coolpower 100 W, Single
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PSU 19" DC/DC Coolpower 100 W, Single
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Wide input voltage range from 20 to 72 VDC
- Galvanic separation between primary and secondary circuits
- High power density
- External ON/OFF
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.