PSU 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single


PSU 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single
Redundancy with active OR decoupling; No base load required; Automatic load distribution depending on PSU temperature; No current share line required between power supplies; Quasi-resonant topology reduces EMC emissions.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Wide input voltage range 90 ... 253 VAC and 100 ... 360 VDC
- 1 output voltage
- Signalling: Output voltage OK
- Including front panel
- Standby (no load) Power <1.5 W
- Efficiency up to 88%
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.