PropacPRO Desktop Case, Unshielded


PropacPRO Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Desktop case for individual assembly
- Ventilation slots in base plate
- Retrofitable EMC shielding
- Prepared for GND/earthing
- Conforms with DIN EN 62368-1
Spesifikasjoner
Produkttype | Eske |
Type | Eske for individuelle elektroniske komponenter |
Produktserie | PropacPRO |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.