PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded


PropacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Desktop case, pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Unshielded
- Ventilation slots in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Spesifikasjoner
Statisk belastning | 25kg |
Produkttype | Eske |
Type | Eske for 19-tommers komponenter |
EMC-beskyttelse | Nei (kan monteres etterpå) |
Produktserie | PropacPRO |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.