Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

propacpro complete case Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Les mer Les mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Statisk belastning 25kg
Produkttype Eske
Type Eske for 19-tommers komponenter
Produktserie PropacPRO
EMC-beskyttelse Ja
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.