Tilbehør for strømdistribusjon
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktfamilie
- Type
- Farge
- Arbeider med
- Materiale
- Montering
- Avslutt
- Rackbredde
- Front finish
- Bakutførelse
- Rackhøyde
- Høyde
- Bredde
Filteret er brukt: 1
Produkter | 31 resultater (66 varer)

Sensor for eHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.

EHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.

Tørrkontaktkabel
Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.

Kabelledningsnett for eHandle
Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.

Sikker, dobbel W-Lock-strømledning
Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak

Sensor for enkel temperatur
Enkel temperatur probe Sensor for nVent-SCROFF-rackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.

Sensor Input Hub
Sensorhuben for å koble til 3 sensorer på en nVent-SCHROFF-rackPower PDU-sensorport.

3x temperatur og 1x fuktighetssensor
2x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCROFF-RackPower PDU-er med 3 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.

Enkel temperatur- og fuktighetssensor
Enkel temperatur og fuktighet probe Sensor for nVent SCROFF RackPower PDU-er med 2 m kabel. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.

Sensor for dørbryter
Dørbrytersensor med magnetbryter for nVent-strømbrytersystemer. Enkel installasjon av en magnet i sensorboksen.

Sensor for punktlekkasjedeteksjon
Spot Fluid Leak Sensor for å oppdage punktlig lekkasje for nVent SCHROFF RackPower PDU-er.

Sensor for lekkasjedeteksjon
Rullevæskelekkasjesensor for å oppdage lekkasje langs et rør / område for nVent-SCHROFF-RackPower PDU-er.