PCB Handle, Can Be Bolted or Riveted


PCB Handle, Can Be Bolted or Riveted
The PCB handle enables a user to extract a PCB without a front panel.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- PCB handle, can be bolted to the PCB
- For board thickness 1.6 mm
Spesifikasjoner
Produkttype | Håndtak |
Materiale | Polykarbonat |
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.