Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

frame load carrying Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Novastar Frame, Slim-Line

Aesthetic aluminum die-cast frame with 200kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Statisk belastning 200kg
Rammemateriale Aluminium
Materiale Aluminium
Produkttype Skap-/rackramme
Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.