Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

MicroTCA filler modules without air baffle Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

MTCA.4 Filler Module Without Air Baffle

To cover unused AdvancedMC, MCH or PM slots in MTCA.1 and MTCA.4 systems or unused slots in a MTCA.0 system with locking bar. Modules consist of a front panel with latches and captive screws, EMC gasket and side panel. Modules can be fixed to the card cage with the captive screws.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Type Fyllermodul
Produktserie MicroTCA
Produkttype Systemmodul
Data kopiert
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.