Interscale monteringsplate med innebygd vifteholder og vifter
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Interscale monteringsplate med innebygd vifteholder og vifter
Interscale monteringsplate med innebygd vifteholder og vifter, for stasjonære vesker og 19-tommers chassis. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og med tre vifteversjoner, med luftmengde fra 10 til 170 m3/t..
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Monteringsplate (hevet 4 mm) med integrert vifteholder inkludert viftekakke for perforerte etui-versjoner
- Viftene er enkle å montere på monteringsplaten ved hjelp av vibrasjonsdempende festemateriale
- Monteringsplaten festes i en stasjonær veske med 4 plastføtter eller i en 19-tommers veske med 4 skruer
- For tekniske data fra fans, se levering inkludert
Spesifikasjoner
| Avslutt | Aluminium-sinkbelagt |
| Produkttype | Monteringsplate |
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.